SBM-M 531
Polotovary čeľustí
Identifikačné číslo 1460210
SBM-M 531, Polotovary čeľustí
- Zúbkovanie: Modul 2
- Šírka drážky: 25.5 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Polotovary čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | Modul 2 |
Šírka drážky N [mm] | 25.5 |
Šírka B [mm] | 60 |
Výška H [mm] | 100 |
Dĺžka L [mm] | 195 |
Skrutky | M20 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/kus [kg] | 35.2 |
Pri objednávke vŕtanej verzie uveďte vzdialenosti stredového otvoru a a b