FB-SA 250
Segmentové čeľuste z hliníka
Identifikačné číslo 120902
FB-SA 250, Segmentové čeľuste z hliníka
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 16 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Segmentové čeľuste z hliníka |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 16 |
Šírka B [mm] | 180 |
Šírka B1 [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 58 |
Výška H2 [mm] | 48 |
Dĺžka L [mm] | 87.5 |
Rozstup otvorov a [mm] | 43 |
Rozstup otvorov b [mm] | 29 |
Skrutky | M16 |
Materiál | Hliník |
m/súprava [kg] | 4.8 |