KMWB-SA 165
Segmentové čeľuste z hliníka
Identifikačné číslo 132800
KMWB-SA 165, Segmentové čeľuste z hliníka
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 12 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Segmentové čeľuste z hliníka |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 12 |
Šírka B [mm] | 120 |
Šírka B1 [mm] | 32 |
Výška H [mm] | 58 |
Výška H2 [mm] | 48 |
Dĺžka L [mm] | 59.5 |
Rozstup otvorov a [mm] | 25 |
Rozstup otvorov b [mm] | 20 |
Skrutky | M10 |
Materiál | Hliník |
m/súprava [kg] | 2.2 |