SFA-SA 200
Segmentové čeľuste z hliníka
Identifikačné číslo 174101
SFA-SA 200, Segmentové čeľuste z hliníka
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 10 mm
- Šírka dráhy: 20 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Segmentové čeľuste z hliníka |
---|---|
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Šírka drážky N [mm] | 10 |
Šírka zarážky S [mm] | 20 |
Šírka B [mm] | 140 |
Šírka B1 [mm] | 35 |
Výška H [mm] | 58 |
Výška H1 [mm] | 54 |
Výška H2 [mm] | 48 |
Dĺžka L [mm] | 72.5 |
Rozstup otvorov a [mm] | 21.75 |
Rozstup otvorov b [mm] | 40 |
Skrutky | M8 |
Materiál | Hliník |
m/súprava [kg] | 2.41 |