SFA-SA 251
Segmentové čeľuste z hliníka
Identifikačné číslo 174106
SFA-SA 251, Segmentové čeľuste z hliníka
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 12 mm
- Šírka dráhy: 20 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Segmentové čeľuste z hliníka |
---|---|
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Šírka drážky N [mm] | 12 |
Šírka zarážky S [mm] | 20 |
Šírka B [mm] | 180 |
Šírka B1 [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 80 |
Výška H1 [mm] | 75 |
Výška H2 [mm] | 65 |
Dĺžka L [mm] | 87.5 |
Rozstup otvorov a [mm] | 33.75 |
Rozstup otvorov b [mm] | 40 |
Skrutky | M12 |
Materiál | Hliník |
m/súprava [kg] | 4.96 |