SWB-SA 200
Segmentové čeľuste z hliníka
Identifikačné číslo 170101
SWB-SA 200, Segmentové čeľuste z hliníka
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 17 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Segmentové čeľuste z hliníka |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 17 |
Šírka B [mm] | 140 |
Šírka B1 [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 58 |
Výška H2 [mm] | 48 |
Dĺžka L [mm] | 72.5 |
Rozstup otvorov a [mm] | 35 |
Rozstup otvorov b [mm] | 22 |
Skrutky | M12 |
Materiál | Hliník |
m/súprava [kg] | 3.12 |