SWB-SA 251
Segmentové čeľuste z hliníka
Identifikačné číslo 170107
SWB-SA 251, Segmentové čeľuste z hliníka
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 21 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Segmentové čeľuste z hliníka |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 21 |
Šírka B [mm] | 180 |
Šírka B1 [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 100 |
Výška H2 [mm] | 85 |
Dĺžka L [mm] | 87.5 |
Rozstup otvorov a [mm] | 40 |
Rozstup otvorov b [mm] | 28 |
Skrutky | M16 |
Materiál | Hliník |
m/súprava [kg] | 8.3 |