FB-SM 250
Segmentové čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 120952
FB-SM 250, Segmentové čeľuste z ocele
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 16 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Segmentové čeľuste z ocele |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 16 |
Šírka B [mm] | 180 |
Šírka B1 [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 60 |
Výška H2 [mm] | 50 |
Dĺžka L [mm] | 79 |
Rozstup otvorov a [mm] | 33 |
Rozstup otvorov b [mm] | 29 |
Skrutky | M16 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/súprava [kg] | 11.9 |