SWB-SM 400
Segmentové čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 169105
SWB-SM 400, Segmentové čeľuste z ocele
- Zúbkovanie: 3/32" x 90°
- Šírka drážky: 25.5 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Segmentové čeľuste z ocele |
---|---|
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 25.5 |
Šírka B [mm] | 330 |
Šírka B1 [mm] | 60 |
Výška H [mm] | 85 |
Výška H2 [mm] | 55 |
Dĺžka L [mm] | 155 |
Rozstup otvorov a [mm] | 83.5 |
Rozstup otvorov b [mm] | 35 |
Skrutky | M20 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/súprava [kg] | 53.75 |