GST 140-160 I
Tvrdé stupňovité blokové čeľuste
Identifikačné číslo 162097
GST 140-160 I, Tvrdé stupňovité blokové čeľuste
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
m/súprava | 0.7 |
---|---|
Šírka B | 20.0 |
Výška H1 | 22.0 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
Výška H | 43.5 |
Upínacia hĺbka T | 7.0 |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Dĺžka L | 58.0 |
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité blokové čeľuste |
Možnosť bezchybného upnutia len pomocou 2 sád stupňovitých blokových čeľustí (I+II)