GST 400
Tvrdé stupňovité blokové čeľuste
Identifikačné číslo 162103
GST 400, Tvrdé stupňovité blokové čeľuste
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité blokové čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka B [mm] | 32 |
Výška H [mm] | 70 |
Výška H1 [mm] | 36 |
Dĺžka L [mm] | 136.4 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 11 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 4.6 |