STF 160
Tvrdé stupňovité blokové čeľuste
Identifikačné číslo 161100
STF 160, Tvrdé stupňovité blokové čeľuste
- Zúbkovanie: Šikmé zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité blokové čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
Šírka B [mm] | 20 |
Výška H [mm] | 45 |
Výška H1 [mm] | 24 |
Dĺžka L [mm] | 79 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 7.5 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 1.1 |