STF 200
Tvrdé stupňovité blokové čeľuste
Identifikačné číslo 161101
STF 200, Tvrdé stupňovité blokové čeľuste
- Zúbkovanie: Šikmé zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité blokové čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
Šírka B [mm] | 22 |
Výška H [mm] | 60 |
Výška H1 [mm] | 35 |
Dĺžka L [mm] | 94 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 10 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 1.9 |