STF 250
Tvrdé stupňovité blokové čeľuste
Identifikačné číslo 161102
STF 250, Tvrdé stupňovité blokové čeľuste
- Zúbkovanie: Šikmé zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité blokové čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
Šírka B [mm] | 26 |
Výška H [mm] | 70 |
Výška H1 [mm] | 40 |
Dĺžka L [mm] | 114 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 14 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 3.3 |