HB 232
Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
Identifikačné číslo 121152
HB 232, Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 10 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 10 |
Šírka B [mm] | 25 |
Výška H [mm] | 38 |
Dĺžka L [mm] | 66 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 6.5 |
Rozstup otvorov a [mm] | 17 |
Rozstup otvorov b [mm] | 19 |
Rozstup otvorov c [mm] | 17 |
Skrutky | M10 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 0.7 |