HSKN 160
Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
Identifikačné číslo 129100
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
HSKN 160, Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 11 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 11 |
Šírka B [mm] | 26 |
Výška H [mm] | 37.5 |
Dĺžka L [mm] | 62 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 10 |
Rozstup otvorov a [mm] | 17.5 |
Rozstup otvorov b [mm] | 16.5 |
Rozstup otvorov c [mm] | 16.5 |
Skrutky | M8 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 0.65 |