HSKN 250-280
Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
Identifikačné číslo 129102
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
HSKN 250-280, Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 20 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 20 |
Šírka B [mm] | 44.5 |
Výška H [mm] | 54 |
Dĺžka L [mm] | 96 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 12 |
Rozstup otvorov a [mm] | 30 |
Rozstup otvorov b [mm] | 26 |
Rozstup otvorov c [mm] | 26 |
Skrutky | M12 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 2.8 |