SHB 210
Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
Identifikačné číslo 121102
SHB 210, Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 17 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 17 |
Šírka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 49 |
Dĺžka L [mm] | 84.3 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 12 |
Rozstup otvorov a [mm] | 28.7 |
Rozstup otvorov b [mm] | 19 |
Rozstup otvorov c [mm] | 19 |
Skrutky | M12 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 2 |