SHB 400/4
Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
Identifikačné číslo 1457278
SHB 400/4, Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
- Zúbkovanie: 3/32" x 90°
- Šírka drážky: 25.5 mm
- Dodacia jednotka: 1 sada = 4 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 25.5 |
Šírka B [mm] | 60 |
Výška H [mm] | 75 |
Dĺžka L [mm] | 140 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 18 |
Rozstup otvorov a [mm] | 53 |
Rozstup otvorov b [mm] | 31 |
Rozstup otvorov c [mm] | 31 |
Skrutky | M20 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 10.8 |