SHB-J 122
Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
Identifikačné číslo 133113
SHB-J 122, Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 21 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 21 |
Šírka B [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 52 |
Dĺžka L [mm] | 104 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 18 |
Rozstup otvorov a [mm] | 20 |
Rozstup otvorov b [mm] | 30 |
Rozstup otvorov c [mm] | 30 |
Skrutky | M16 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 3.3 |
Znížená hmotnosť pre vyššie otáčky