SHB-J 150
Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
Identifikačné číslo 133114
SHB-J 150, Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 22 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 22 |
Šírka B [mm] | 60 |
Výška H [mm] | 86 |
Dĺžka L [mm] | 143 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 20 |
Rozstup otvorov a [mm] | 27 |
Rozstup otvorov b [mm] | 43 |
Rozstup otvorov c [mm] | 43 |
Skrutky | M20 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 8.64 |