SHB-J 80
Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
Identifikačné číslo 133109
SHB-J 80, Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 14 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 14 |
Šírka B [mm] | 35 |
Výška H [mm] | 51 |
Dĺžka L [mm] | 87 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 12 |
Rozstup otvorov a [mm] | 15.5 |
Rozstup otvorov b [mm] | 25 |
Rozstup otvorov c [mm] | 25 |
Skrutky | M12 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 1.85 |