SHB-M 800
Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
Identifikačné číslo 121160
SHB-M 800, Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
- Zúbkovanie: Modul 2
- Šírka drážky: 30 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | Modul 2 |
Šírka drážky N [mm] | 30 |
Šírka B [mm] | 78 |
Výška H [mm] | 87 |
Dĺžka L [mm] | 190 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 37 |
Upínacia hĺbka T1 [mm] | 52 |
Rozstup otvorov a [mm] | 32 |
Rozstup otvorov b [mm] | 50 |
Rozstup otvorov c [mm] | 50 |
Skrutky | M24 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 15 |