SHF 160
Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
Identifikačné číslo 155100
SHF 160, Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 8 mm
- Šírka dráhy: 18 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Šírka drážky N [mm] | 8 |
Šírka zarážky S [mm] | 18 |
Šírka B [mm] | 20 |
Výška H [mm] | 36.5 |
Výška H1 [mm] | 32.5 |
Dĺžka L [mm] | 63 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 7.5 |
Rozstup otvorov a [mm] | 16.8 |
Rozstup otvorov b [mm] | 32 |
Skrutky | M8 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 0.6 |