SHF 200
Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
Identifikačné číslo 155101
SHF 200, Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 10 mm
- Šírka dráhy: 20 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Šírka drážky N [mm] | 10 |
Šírka zarážky S [mm] | 20 |
Šírka B [mm] | 22 |
Výška H [mm] | 42 |
Výška H1 [mm] | 38 |
Dĺžka L [mm] | 71.7 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 10 |
Rozstup otvorov a [mm] | 16 |
Rozstup otvorov b [mm] | 40 |
Skrutky | M8 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 0.82 |