SHF 250
Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
Identifikačné číslo 155102
SHF 250, Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 12 mm
- Šírka dráhy: 20 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Šírka drážky N [mm] | 12 |
Šírka zarážky S [mm] | 20 |
Šírka B [mm] | 30 |
Výška H [mm] | 55 |
Výška H1 [mm] | 50 |
Dĺžka L [mm] | 90 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 14 |
Rozstup otvorov a [mm] | 21.1 |
Rozstup otvorov b [mm] | 40 |
Skrutky | M12 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 1.9 |