SHF 400
Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
Identifikačné číslo 155104
SHF 400, Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 18 mm
- Šírka dráhy: 30 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Šírka drážky N [mm] | 18 |
Šírka zarážky S [mm] | 30 |
Šírka B [mm] | 45 |
Výška H [mm] | 82 |
Výška H1 [mm] | 75 |
Dĺžka L [mm] | 130 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 20 |
Rozstup otvorov a [mm] | 27.05 |
Rozstup otvorov b [mm] | 60 |
Skrutky | M16 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 6.8 |
Pri použití so základnými čeľusťami SCHUNK EWB-MT 400