SHF 630
Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
Identifikačné číslo 155106
SHF 630, Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 24 mm
- Šírka dráhy: 40 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Šírka drážky N [mm] | 24 |
Šírka zarážky S [mm] | 40 |
Šírka B [mm] | 65 |
Výška H [mm] | 105 |
Výška H1 [mm] | 97 |
Dĺžka L [mm] | 185 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 30 |
Rozstup otvorov a [mm] | 41 |
Rozstup otvorov b [mm] | 82 |
Skrutky | M20 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 18 |
Pri použití so základnými čeľusťami SCHUNK EWB-MT 630