SP-HB 400-500
Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
Identifikačné číslo 125105
SP-HB 400-500, Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
- Zúbkovanie: 3/32" x 90°
- Šírka drážky: 25.5 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 25.5 |
Šírka B [mm] | 57.5 |
Výška H [mm] | 73 |
Dĺžka L [mm] | 160 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 22 |
Rozstup otvorov a [mm] | 43.1 |
Rozstup otvorov b [mm] | 42 |
Rozstup otvorov c [mm] | 42 |
Skrutky | M18 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 9.81 |