SP-HB 630
Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
Identifikačné číslo 125106
SP-HB 630, Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
- Zúbkovanie: 3/32" x 90°
- Šírka drážky: 30 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 30 |
Šírka B [mm] | 75 |
Výška H [mm] | 88 |
Dĺžka L [mm] | 174.5 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 30 |
Rozstup otvorov a [mm] | 44.5 |
Rozstup otvorov b [mm] | 50 |
Rozstup otvorov c [mm] | 50 |
Skrutky | M24 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 15.46 |