SP-HB-M 400-500/4
Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
Identifikačné číslo 1457323
SP-HB-M 400-500/4, Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste
- Zúbkovanie: Modul 2
- Šírka drážky: 25.5 mm
- Dodacia jednotka: 1 sada = 4 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | Modul 2 |
Šírka drážky N [mm] | 25.5 |
Šírka B [mm] | 57.5 |
Výška H [mm] | 73 |
Dĺžka L [mm] | 159.1 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 22 |
Rozstup otvorov a [mm] | 38.3 |
Rozstup otvorov b [mm] | 42 |
Rozstup otvorov c [mm] | 42 |
Skrutky | M20 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 13.6 |