Oporné čeľuste RAPIDO
Systém rýchlej výmeny čeľustí RAPIDO, oporné čeľuste
Systém na rýchlu výmenu čeľustí RAPIDO umožňuje čeľuste vymeniť za niekoľko sekúnd bez použitia akýchkoľvek nástrojov. Skracuje dobu nastavenia v prípade kompletnej sady čeľustí na menej ako 60 sekúnd. Spoľahlivý proces umožňuje upnúť rôzne upínacie priemery, neopracované a hotové diely za najkratšie časy. Užívateľsky príjemná manipulácia umožňuje pohodlné nastavenie bez opätovného prestavenia čeľustí, aj pri použití skľučovadiel.
Tento systém dosahuje vďaka základnému rozhraniu opakovateľnú presnosť výmeny max. 0,02 mm. Dvojité uzamknutie zaisťuje maximálnu bezpečnosť aj v neupnutom stave.
Systém RAPIDO sa môže použiť v skľučovadle SCHUNK s príslušným rozhraním a môže sa tiež dodatočne namontovať na existujúce skľučovadlo, v ktorom sa používa stredová čeľusť.
Tento systém dosahuje vďaka základnému rozhraniu opakovateľnú presnosť výmeny max. 0,02 mm. Dvojité uzamknutie zaisťuje maximálnu bezpečnosť aj v neupnutom stave.
Systém RAPIDO sa môže použiť v skľučovadle SCHUNK s príslušným rozhraním a môže sa tiež dodatočne namontovať na existujúce skľučovadlo, v ktorom sa používa stredová čeľusť.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Výmena čeľuste za menej ako 60 sekúnd bez potreby nástroja
- Plne automatizovateľné
Systém RAPIDO umožňuje úplne automatizovanú výmenu čeľustí. Štyri štandardizované otvory vo vymeniteľných čeľustiach umožňujú tvarové uzamknutie, ktoré je spoľahlivé pre proces. - Vlastnosti výrobku
- Rýchla výmena čeľustí bez použitia nástrojov
- Plne automatizovateľné
- Úplná výmena čeľuste za menej ako 60 sekúnd
- Možnosť upnutia vnútorného aj vonkajšieho priemeru
- S možnosťou dovybavenia pre všetky štandardné skľučovadlá
- Opakovateľná presnosť 0,02 mm
- Rozsiahly prázdny koncept