RSE-I 210
Systém rýchlej výmeny čeľustí pre vymeniteľné vložky RAPIDO
Identifikačné číslo 1499871
RSE-I 210, Systém rýchlej výmeny čeľustí pre vymeniteľné vložky RAPIDO
- Zúbkovanie: Rapido
- Max. upínacia sila: 80 kN
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Systém rýchlej výmeny čeľustí pre vymeniteľné vložky RAPIDO |
---|---|
Zúbkovanie | Rapido |
Upínacia sila [kN] | 80 |
Šírka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 40 |
Výška H1 [mm] | 20 |
Dĺžka L [mm] | 96.6 |
Dĺžka L1 [mm] | 75 |
Materiál | Oceľ 42CrMo4+QT indukčne kalená |
m/kus [kg] | 1.3 |
Plne automatizovateľná rýchla výmena upínacích čeľustí bez použitia nástrojov.