RSE-IN 260
Systém rýchlej výmeny čeľustí pre vymeniteľné vložky RAPIDO
Identifikačné číslo 1499866
RSE-IN 260, Systém rýchlej výmeny čeľustí pre vymeniteľné vložky RAPIDO
- Zúbkovanie: Rapido
- Max. upínacia sila: 110 kN
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Systém rýchlej výmeny čeľustí pre vymeniteľné vložky RAPIDO |
---|---|
Zúbkovanie | Rapido |
Upínacia sila [kN] | 110 |
Šírka B [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 40 |
Výška H1 [mm] | 20 |
Dĺžka L [mm] | 95 |
Dĺžka L1 [mm] | 75 |
Materiál | Oceľ 42CrMo4+QT indukčne kalená |
m/kus [kg] | 1.6 |
Plne automatizovateľná rýchla výmena upínacích čeľustí bez použitia nástrojov.