RSE-IN 400
Systém rýchlej výmeny čeľustí pre vymeniteľné vložky RAPIDO
Identifikačné číslo 1499868
RSE-IN 400, Systém rýchlej výmeny čeľustí pre vymeniteľné vložky RAPIDO
- Zúbkovanie: Rapido
- Max. upínacia sila: 185 kN
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Systém rýchlej výmeny čeľustí pre vymeniteľné vložky RAPIDO |
---|---|
Zúbkovanie | Rapido |
Upínacia sila [kN] | 185 |
Šírka B [mm] | 65 |
Výška H [mm] | 60 |
Výška H1 [mm] | 40 |
Dĺžka L [mm] | 146 |
Dĺžka L1 [mm] | 110 |
Materiál | Oceľ 42CrMo4+QT indukčne kalená |
m/kus [kg] | 4.7 |
Plne automatizovateľná rýchla výmena upínacích čeľustí bez použitia nástrojov.