NJ 100
Kombinovaná T-matica
Identifikačné číslo 146102
NJ 100, Kombinovaná T-matica
- Šírka drážky: 16 mm
- Max. uťahovací moment: 70 Nm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Kombinovaná T-matica |
---|---|
Výška H [mm] | 24.5 |
Výška H1 [mm] | 8.5 |
Rozstup otvorov b [mm] | 30 |
Skrutka s valcovou hlavou | M12 x 35 |
Max. prípustný uťahovací moment [Nm] | 70 |
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).