NKAJ 3
Kombinovaná T-matica
Identifikačné číslo 146134
NKAJ 3, Kombinovaná T-matica
- Šírka drážky: 21 mm
- Šírka odsadenej drážky: 16 mm
- Max. uťahovací moment: 70 Nm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Kombinovaná T-matica |
---|---|
Výška H [mm] | 26.5 |
Výška H1 [mm] | 10 |
Rozstup otvorov b [mm] | 30 |
Skrutka s valcovou hlavou | M12 x 35 |
Max. prípustný uťahovací moment [Nm] | 70 |
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).