NJ 103 gesägt/sawn
Samostatná T-matica
Identifikačné číslo 146002
NJ 103 gesägt/sawn, Samostatná T-matica
- Šírka drážky: 16 mm
- Max. uťahovací moment: 70 Nm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Samostatná T-matica |
---|---|
Výška H [mm] | 21.5 |
Výška H1 [mm] | 8.5 |
Skrutka s valcovou hlavou | M12 x 30 |
Max. prípustný uťahovací moment [Nm] | 70 |
1 kus kombinovanej T-matice = 2 samostatné T-matice
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).