NKS 12
Samostatná T-matica
Identifikačné číslo 140106
NKS 12, Samostatná T-matica
- Šírka drážky: 12 mm
- Max. uťahovací moment: 30 Nm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Samostatná T-matica |
---|---|
Výška H [mm] | 15 |
Výška H1 [mm] | 6.5 |
Skrutka s valcovou hlavou | M8 x 20 |
Max. prípustný uťahovací moment [Nm] | 30 |
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).