NKS 3
Samostatná T-matica
Identifikačné číslo 143107
NKS 3, Samostatná T-matica
- Šírka drážky: 21 mm
- Max. uťahovací moment: 150 Nm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Samostatná T-matica |
---|---|
Výška H [mm] | 26.5 |
Výška H1 [mm] | 10 |
Skrutka s valcovou hlavou | M16 x 35 |
Max. prípustný uťahovací moment [Nm] | 150 |
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).