NKS 4
Samostatná T-matica
Identifikačné číslo 143109
NKS 4, Samostatná T-matica
- Šírka drážky: 25.5 mm
- Max. uťahovací moment: 220 Nm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Samostatná T-matica |
---|---|
Výška H [mm] | 34.5 |
Výška H1 [mm] | 15 |
Skrutka s valcovou hlavou | M20 x 45 |
Max. prípustný uťahovací moment [Nm] | 220 |
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).