NS 100
Samostatná T-matica
Identifikačné číslo 140110
NS 100, Samostatná T-matica
- Šírka drážky: 14 mm
- Max. uťahovací moment: 50 Nm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Samostatná T-matica |
---|---|
Výška H [mm] | 20 |
Výška H1 [mm] | 7.5 |
Skrutka s valcovou hlavou | M10 x 25 |
Max. prípustný uťahovací moment [Nm] | 50 |
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).