NS 17-21
Samostatná T-matica
Identifikačné číslo 140108
NS 17-21, Samostatná T-matica
- Šírka drážky: 17 mm
- Šírka odsadenej drážky: 21 mm
- Max. uťahovací moment: 70 Nm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Samostatná T-matica |
---|---|
Výška H [mm] | 24 |
Výška H1 [mm] | 9 |
Skrutka s valcovou hlavou | M12 x 30 |
Max. prípustný uťahovací moment [Nm] | 70 |
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).