NS 181
Samostatná T-matica
Identifikačné číslo 143105
NS 181, Samostatná T-matica
- Šírka drážky: 25.5 mm
- Max. uťahovací moment: 220 Nm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Samostatná T-matica |
---|---|
Výška H [mm] | 34.5 |
Výška H1 [mm] | 14.5 |
Skrutka s valcovou hlavou | M18 x 55 |
Max. prípustný uťahovací moment [Nm] | 220 |
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).