NS 240-2
Samostatná T-matica
Identifikačné číslo 140124
NS 240-2, Samostatná T-matica
- Šírka drážky: 30 mm
- Max. uťahovací moment: 450 Nm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Samostatná T-matica |
---|---|
Výška H [mm] | 41 |
Výška H1 [mm] | 15 |
Skrutka s valcovou hlavou | M24 x 60 |
Max. prípustný uťahovací moment [Nm] | 450 |
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).