NS 242
Samostatná T-matica
Identifikačné číslo 140121
NS 242, Samostatná T-matica
- Šírka drážky: 30 mm
- Šírka odsadenej drážky: 25.5 mm
- Max. uťahovací moment: 220 Nm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Samostatná T-matica |
---|---|
Výška H [mm] | 41 |
Výška H1 [mm] | 15 |
Skrutka s valcovou hlavou | M20 x 50 |
Max. prípustný uťahovací moment [Nm] | 220 |
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).
Pre používanie čeľustí so šírkou drážky 25,5 mm
Pre používanie čeľustí so šírkou drážky 25,5 mm