NS 25.5-21
Samostatná T-matica
Identifikačné číslo 140109
NS 25.5-21, Samostatná T-matica
- Šírka drážky: 25.5 mm
- Šírka odsadenej drážky: 21 mm
- Max. uťahovací moment: 150 Nm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Samostatná T-matica |
---|---|
Výška H [mm] | 29 |
Výška H1 [mm] | 11 |
Skrutka s valcovou hlavou | M16 x 35 |
Max. prípustný uťahovací moment [Nm] | 150 |
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).
Skontrolujte T-maticu a v prípade potreby použite stupňovité T-matice
Skontrolujte T-maticu a v prípade potreby použite stupňovité T-matice