NS 82
Samostatná T-matica
Identifikačné číslo 140116
NS 82, Samostatná T-matica
- Šírka drážky: 11 mm
- Max. uťahovací moment: 30 Nm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Samostatná T-matica |
---|---|
Výška H [mm] | 19 |
Výška H1 [mm] | 7 |
Skrutka s valcovou hlavou | M8 x 20 |
Max. prípustný uťahovací moment [Nm] | 30 |
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).