TM 16
Samostatná T-matica
Identifikačné číslo 148118
TM 16, Samostatná T-matica
- Max. uťahovací moment: 250 Nm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Samostatná T-matica |
---|---|
Výška H [mm] | 25 |
Priemer D [mm] | 24.5 |
Max. prípustný uťahovací moment [Nm] | 250 |
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).