TM 20
Samostatná T-matica
Identifikačné číslo 148119
TM 20, Samostatná T-matica
- Max. uťahovací moment: 300 Nm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Samostatná T-matica |
---|---|
Výška H [mm] | 32 |
Priemer D [mm] | 32 |
Max. prípustný uťahovací moment [Nm] | 300 |
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).